ZGA300X1200-38-FS1-N

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGA

Technické údaje
Rozmery300x1200 [mm]
Typ vákuového generátoraVákuová kazeta
Typ vákuovej kazetyZVCL303
Regulačný ventil blow-offÁno
Pripojenie vákuového spínačaZástrčka, M8, 4-kolíková
Počet prípojok stlačeného vzduchu1
Úrovne a počet vákuových kaziet8
Verzia ovládacieho ventilu vzduchuNC
Tesniaci prvokTesniaca penová podložka
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Digitálny vákuový spínačÁno
Pripojenie stlačeného vzduchuG1/4" vnútri
Výška tesniaceho prvku10 [mm]
Elektrické pripojenie elektromagnetického ventiluPripojenie kábla k zástrčke
Hladina hluku max.65 [dB]
Vzor otvorov v tesniacej penovej podložkeOkrúhly Ø5
nepriepustné pre vzduch
Vzduchový regulačný ventilÁno
Vymeniteľná sacia doskaÁno
Spotreba vzduchu pri 6 bar832 [l/min]
Elektromagnetický ventilÁno
Spínací výstupNPN
Napatie24 [V]
Počet stupňov Vákuová kazeta3
Typ ventilu uchopovača plochyOdolnosť proti prúdeniu
Vákuový filterÁno
Hmotnosť17.5 [kg]
Objemový tok2896 [l/min]