ZGA200X600-38-CL2-P

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGA

Technické údaje
Typ vákuového generátoraVákuová kazeta
Rozmery200x600 [mm]
Typ vákuovej kazetyZVCL303
Regulačný ventil blow-offÁno
Pripojenie vákuového spínačaZástrčka, M8, 4-kolíková
Počet prípojok stlačeného vzduchu1
Úrovne a počet vákuových kaziet8
Tesniaci prvokTesniaca penová podložka
Verzia ovládacieho ventilu vzduchuNC
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Digitálny vákuový spínačÁno
Pripojenie stlačeného vzduchuG1/4" vnútri
Elektrické pripojenie elektromagnetického ventiluPripojenie kábla k zástrčke
Výška tesniaceho prvku20 [mm]
Hladina hluku max.65 [dB]
Vzor otvorov v tesniacej penovej podložkeOkrúhly Ø12
Hmotnosť7.1 [kg]
Vzduchový regulačný ventilÁno
Vymeniteľná sacia doskaÁno
Spotreba vzduchu pri 6 bar832 [l/min]
Elektromagnetický ventilÁno
Spínací výstupPNP
Napatie24 [V]
Počet stupňov Vákuová kazeta3
Typ ventilu uchopovača plochySpätný ventil
Vákuový filterÁno
Objemový tok2896 [l/min]