ZGA200X300-34-FL2

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGA

Technické údaje
Rozmery200x300 [mm]
Typ vákuového generátoraVákuová kazeta
Typ vákuovej kazetyZVCL303
Počet prípojok stlačeného vzduchu1
Úrovne a počet vákuových kaziet4
Tesniaci prvokTesniaca penová podložka
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Pripojenie stlačeného vzduchuG1/4" vnútri
Výška tesniaceho prvku20 [mm]
Hladina hluku max.65 [dB]
Vzor otvorov v tesniacej penovej podložkeOkrúhly Ø12
priepustné pre vzduch
Vymeniteľná sacia doskaÁno
Spotreba vzduchu pri 6 bar416 [l/min]
Počet stupňov Vákuová kazeta3
Typ ventilu uchopovača plochyOdolnosť proti prúdeniu
Vákuový filterÁno
Hmotnosť3.5 [kg]
Objemový tok1448 [l/min]