ZGA130X800-38-FS1

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGA

Technické údaje
Typ vákuového generátoraVákuová kazeta
Rozmery130x800 [mm]
Typ vákuovej kazetyZVCL303
Počet prípojok stlačeného vzduchu1
Úrovne a počet vákuových kaziet8
Tesniaci prvokTesniaca penová podložka
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Pripojenie stlačeného vzduchuG1/4" vnútri
Výška tesniaceho prvku10 [mm]
Hladina hluku max.60 [dB]
Vzor otvorov v tesniacej penovej podložkeOkrúhly Ø5
Hmotnosť6.6 [kg]
nepriepustné pre vzduch
Vymeniteľná sacia doskaÁno
Spotreba vzduchu pri 6 bar832 [l/min]
Počet stupňov Vákuová kazeta3
Typ ventilu uchopovača plochyOdolnosť proti prúdeniu
Vákuový filterÁno
Objemový tok2896 [l/min]