ZGA130X220-24-FS2-P

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGA

Technické údaje
Rozmery130x220 [mm]
Typ vákuového generátoraVákuová kazeta
Typ vákuovej kazetyZVCL302
Regulačný ventil blow-offÁno
Pripojenie vákuového spínačaZástrčka, M8, 4-kolíková
Počet prípojok stlačeného vzduchu1
Úrovne a počet vákuových kaziet4
Verzia ovládacieho ventilu vzduchuNC
Tesniaci prvokTesniaca penová podložka
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Digitálny vákuový spínačÁno
Pripojenie stlačeného vzduchuG1/4" vnútri
Výška tesniaceho prvku20 [mm]
Elektrické pripojenie elektromagnetického ventiluPripojenie kábla k zástrčke
Hladina hluku max.60 [dB]
Vzor otvorov v tesniacej penovej podložkeOkrúhly Ø12
nepriepustné pre vzduch
Vzduchový regulačný ventilÁno
Vymeniteľná sacia doskaÁno
Spotreba vzduchu pri 6 bar416 [l/min]
Elektromagnetický ventilÁno
Spínací výstupPNP
Napatie24 [V]
Počet stupňov Vákuová kazeta2
Typ ventilu uchopovača plochyOdolnosť proti prúdeniu
Vákuový filterÁno
Hmotnosť1.8 [kg]
Objemový tok800 [l/min]