ZGA130X220-24-FL1

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGA
Technické údaje
Rozmery | 130x220 [mm] |
Typ vákuového generátora | Vákuová kazeta |
Typ vákuovej kazety | ZVCL302 |
Počet prípojok stlačeného vzduchu | 1 |
Úrovne a počet vákuových kaziet | 4 |
Tesniaci prvok | Tesniaca penová podložka |
Prevádzkový tlak max. | 7 [bar] |
Pripojenie stlačeného vzduchu | G1/4" vnútri |
Výška tesniaceho prvku | 10 [mm] |
Hladina hluku max. | 60 [dB] |
Vzor otvorov v tesniacej penovej podložke | Okrúhly Ø5 |
priepustné pre vzduch | |
Vymeniteľná sacia doska | Áno |
Spotreba vzduchu pri 6 bar | 416 [l/min] |
Počet stupňov Vákuová kazeta | 2 |
Typ ventilu uchopovača plochy | Odolnosť proti prúdeniu |
Vákuový filter | Áno |
Hmotnosť | 1.8 [kg] |
Objemový tok | 800 [l/min] |