ZGA130X1200-38-CL2

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGA

Technické údaje
Typ vákuového generátoraVákuová kazeta
Rozmery130x1200 [mm]
Typ vákuovej kazetyZVCL303
Počet prípojok stlačeného vzduchu1
Úrovne a počet vákuových kaziet8
Tesniaci prvokTesniaca penová podložka
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Pripojenie stlačeného vzduchuG1/4" vnútri
Výška tesniaceho prvku20 [mm]
Hladina hluku max.60 [dB]
Vzor otvorov v tesniacej penovej podložkeOkrúhly Ø12
Hmotnosť9.4 [kg]
Vymeniteľná sacia doskaÁno
Spotreba vzduchu pri 6 bar832 [l/min]
Počet stupňov Vákuová kazeta3
Typ ventilu uchopovača plochySpätný ventil
Vákuový filterÁno
Objemový tok2896 [l/min]