ZVF-TF-15F-118

Vákuový filter
Séria ZVF
Technické údaje
Druh pripojeniaen | Závit |
Rýchlosť filtrovania | 20 [μm] |
Typ filtra | Nádrž |
Objem vnútorného filtra | 495 [cm³] |
Materiál filtra | Polyester |
Výška filtračnej nádrže | 118 [mm] |
Vákuové pripojenie | G1 1/2" vnútri |
Prevádzková teplota | -20 ... +100 [°C] |
Hmotnosť | 0.565 [kg] |