ZVF-TF-01F-118

Technické údaje
Druh pripojeniaenZávit
Rýchlosť filtrovania20 [μm]
Typ filtraNádrž
Objem vnútorného filtra495 [cm³]
Materiál filtraPolyester
Výška filtračnej nádrže118 [mm]
Vákuové pripojenieG1" vnútri
Prevádzková teplota-20 ... +100 [°C]
Hmotnosť0.62 [kg]