ZVF-IF-08-12

Technické údaje
Druh pripojeniaenPush-In
Rýchlosť filtrovania10 [μm]
Typ filtraInline
Materiál filtraPolyester
Povrch filtra12.5 [mm²]
Vákuové pripojeniePush-in pre 8 mm hadicu
Prevádzková teplota0 ... +60 [°C]
Hmotnosť0.04 [kg]