ZVF-IF-04-05

Vákuový filter
Séria ZVF
Technické údaje
Druh pripojeniaen | Push-In |
Rýchlosť filtrovania | 20 [μm] |
Typ filtra | Inline |
Objem vnútorného filtra | 4 [cm³] |
Materiál filtra | Polyester |
Povrch filtra | 5.5 [mm²] |
Vákuové pripojenie | Push-in pre 4 mm hadicu |
Prevádzková teplota | 0 ... +60 [°C] |
Hmotnosť | 0.004 [kg] |