ZSA-V-DP

Technické údaje
PripojenieKábel so zástrčkou
Prípojný závitM8
Doba odozvy2.5 [ms]
Počet kontaktov4
Prevádzkové médiumStlačený vzduch, nekorozívne plyny, nehorľavé plyny
Prevádzkové napätie12 ... 24 [V DC]
Prevádzková teplota0 ... +50 [°C]
Spínací výstupPNP
Druh krytia potem IEC 60529IP65
Hmotnosť0.135 [kg]