Vysávač na hustú penu
Séria ZS

  • Rozmery: 30x80 mm
  • Priemer: 35 mm – 400 mm
  • Vynikajúce vlastnosti
    • Na manipuláciu s drsnými a nerovnými povrchmi so zložitou štruktúrou
    • Tesniaca hrana z veľmi prispôsobivého materiálu EPDM
  • Oblasti použitia
    • Sklo
    • Drevo a kompozitné materiály
    • Kov