ZD70-PU-M8M

Zvoncové vysávače
Séria ZD
- Priemer: 30 mm – 90 mm
- Optimálna geometria
- Pre nepravidelné a zvlnené povrchy
- Bezpečná manipulácia s obrobkom bez vibrácií a chvenia
- Oblasti použitia
- Kov
- Drevo a kompozitné materiály
- Intralogistika
Technické údaje
Priemer | 70 [mm] |
Materiál | Polyuretán |
Prípojný závit | Vonkajší M8 |
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 4.2 [kg] |
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 11.6 [kg] |
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 16.2 [kg] |
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 7.15 [kg] |
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 18.8 [kg] |
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 24.9 [kg] |
Tvrdosť Shore | 60 |
Tvar prísavky | okrúhly |
Farba | Transcendentná oranžová |
Prevádzková teplota | 0 ... +60 [°C] |
Objem | 38 [cm³] |
Hmotnosť | 0.047 [kg] |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť