Upínací prvok
Séria TPS

  • nezávislý od výrobcu
    pre kruhové a hriadeľové vedenia
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov Interné pohlcovanie krútiaceho momentu hriadeľ bez opotrebenia
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné upnutie pri výpadku energie
  1. Upínací kotúč
    na pripevnenie s hriadeľom
  2. Upínacie segmenty
    zafixuje upínací kotúč v rámci prvku
  3. Teleso
  4. Pneumatický piest
    prstencový piest pohybuje upínacie segmenty v pozdĺžnom smere
  5. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku