MKS3505AR

Upínací prvok
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 35 | R1822 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 35 | R1851 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 35 | R1853 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 35 | R1821 (SNH) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 35 | R1824 (SLH) | zobraziť variant |
CPC | ARR(ARRU) | 35 | ARR-ML | zobraziť variant |
CPC | ARR(ARRU) | 35 | ARR-MN | zobraziť variant |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FL | zobraziť variant |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FN | zobraziť variant |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FXL | zobraziť variant |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-ML | zobraziť variant |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-MN | zobraziť variant |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-MXL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1250 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 67 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 2200 [N] |
Hmotnosť | 0.98 [kg] |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku