MKS2503B

Upínací prvok
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 25 | BMW..A | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..B | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..F | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..G | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..C | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..D | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..E | zobraziť variant |
Thomson | 521 | 25 | 511..A | zobraziť variant |
Thomson | 521 | 25 | 511..B | zobraziť variant |
Thomson | 521 | 25 | 511..F | zobraziť variant |
Thomson | 521 | 25 | 511..G | zobraziť variant |
Thomson | 521 | 25 | 511..C | zobraziť variant |
Thomson | 521 | 25 | 511..D | zobraziť variant |
Thomson | 521 | 25 | 511..E | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 750 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 56 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 1500 [N] |
Hmotnosť | 0.53 [kg] |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku