MKS1701B

Upínací prvok
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 17 | SGW..TE | zobraziť variant |
THK | HRW | 17 | HRW..CA | zobraziť variant |
THK | HRW | 17 | HRW..CAM | zobraziť variant |
THK | HRW | 17 | HRW..CR | zobraziť variant |
THK | HRW | 17 | HRW..CRM | zobraziť variant |
THK | SHW | 17 | SHW..CAM | zobraziť variant |
THK | SHW | 17 | SHW..CRM | zobraziť variant |
THK | SHW | 17 | SHW..HRCM | zobraziť variant |
NSK | LW(L1W) | 17 | LAA...ELZ | zobraziť variant |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEW..CC | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 250 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 64 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 600 [N] |
Hmotnosť | 0.27 [kg] |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku