MKRS4000A-LP

Upínací prvok
Séria MKRS

  • nezávislý od výrobcu
    pre kruhové a hriadeľové vedenia
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné upnutie pri výpadku energie
Technické údaje
Prídržná sila1350 [N]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Ø hriadeľa40 [mm]
Smer montážezhora
Zadržiavací krútiaci moment27 [Nm]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
max. upínanie dĺžky82
Stierač-
Hmotnosť2.4 [kg]
Výhody podrobne
  1. kruhové vedenie
    vhodné pre kruhové a hriadeľové vedenia
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    pritlačí sa na kruhové vedenie
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku