HK0500M

Upínací prvok
Séria miniHK
- malá konštrukcia
pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením skrutky s ryhovanou hlavou - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-M(MRU-M) | 5 | MR-ML | zobraziť variant |
CPC | MR-M(MRU-M) | 5 | MR-MN | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLG | 5 | MLG..C | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLG | 5 | MLG..N | zobraziť variant |
IKO | LWL | 5 | LWL..B | zobraziť variant |
IKO | LWL | 5 | LWL..N | zobraziť variant |
IKO | LWL | 5 | LWLC..B | zobraziť variant |
IKO | LWL | 5 | LWLC..N | zobraziť variant |
IKO | ML | 5 | ML | zobraziť variant |
IKO | ML | 5 | MLC | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 5(6) | SEB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 5(6) | SELB | zobraziť variant |
NSK | PU(P1U) | 5 | PAU..TR | zobraziť variant |
NB | SEB | 5 | A | zobraziť variant |
NB | SEB | 5 | A-N | zobraziť variant |
NB | SEB | 5 | AY | zobraziť variant |
NB | SEB | 5 | AY-N | zobraziť variant |
NB | SEBS | 5 | A | zobraziť variant |
NB | SEBS | 5 | AY | zobraziť variant |
NB | SEBS | 5 | B | zobraziť variant |
NB | SEBS | 5 | BY | zobraziť variant |
NB | SEBS | 5 | BM | zobraziť variant |
NB | SEBS | 5 | BYM | zobraziť variant |
NSK | LU(L1U) | 5 | LAU..TL | zobraziť variant |
THK | SRS | 5 | SRS..M | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 40 [N] |
Uťahovací moment | 0.07 [Nm] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 14 |
Stierač | - |
1 | |
Hmotnosť | 0.005 [kg] |
Výhody podrobne

- miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - nehrdzavejúca skrutka s ryhovanou hlavou
na otváranie a zatváranie upínacieho prvku - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso