MCP0701A

  • malá konštrukcia
    pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
Bosch RexrothR044… (guľka miniatúrna)7R0442zobraziť variant
Bosch RexrothR044… (guľka miniatúrna)7R0444zobraziť variant
HepcoMotionMLG7MLG..Czobraziť variant
HepcoMotionMLG7MLG..Lzobraziť variant
HepcoMotionMLG7MLG..Nzobraziť variant
HepcoMotionMLGB7MLGB..Czobraziť variant
HepcoMotionMLGB7MLGB..Lzobraziť variant
HepcoMotionMLGB7MLGB..Nzobraziť variant
IKOLWL7LWL..Bzobraziť variant
IKOLWL7LWL..Nzobraziť variant
IKOLWL7LWLC..Bzobraziť variant
IKOLWL7LWLC..Nzobraziť variant
IKOLWL7LWLG..Bzobraziť variant
IKOLWL7LWLG..Nzobraziť variant
IKOML7MLzobraziť variant
IKOML7MLCzobraziť variant
IKOML7MLGzobraziť variant
INATKDM(KUEM)7KWEMzobraziť variant
INATKDM(KUEM)7KWEM..-Czobraziť variant
INATKDM(KUEM)7KWEM..-Lzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBMzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBSzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBSNzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBZzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SECBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBMzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBNzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBZzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEZBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SSZSBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZCBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZLBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZMBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZNBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZSBzobraziť variant
NSKPU(P1U)7PAU..ARzobraziť variant
THKRSR7RSR..Mzobraziť variant
THKRSR7RSR..Nzobraziť variant
THKRSR7RSR..ZMzobraziť variant
HIWINMGN7MGN..Czobraziť variant
HIWINMGN7MGN..Hzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila110 [N]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky34
Prevádzkový tlak min.2 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť0.081 [kg]
Výhody podrobne
  1. miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. kameň kulisy
    pre plávajúce uloženie