MBPS1504BS1

Upínací prvok
Séria MBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..A | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..U | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..R | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | MH | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHS | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHT | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHY | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHD | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | ME | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | ME..SL | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MEC | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MEC..SL | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MEG | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MEG..SL | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MES | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MES..SL | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MESC | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MESC..SL | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MESG | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MESG..SL | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MET | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MET..SL | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | METC | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | METC..SL | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | METG | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | METG..SL | zobraziť variant |
INA | TKD(KUE) | 15 | KWE | zobraziť variant |
INA | TKD(KUE) | 15 | KWE..-H | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 15(24) | SVR | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRD | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRK | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRN | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 15(24) | SVW | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 15(24) | SVWD | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 15(24) | SVWK | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 15(24) | SXR | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRD | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRK | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRN | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 15(24) | SXW | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 15(24) | SXWD | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 15(24) | SXWK | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..EM | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..GM | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..AN | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..BN | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...ELZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...EMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...FLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...GLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...GMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...HLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...ANZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...BNZ | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 800 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 94 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.42 [kg] |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku