LKE3505BS1

Upínací prvok
Séria LKE
- Energeticky efektívny (bistabilný)
Otvorenie a zatvorenie prostredníctvom 24 V jednosmerného napätia - Integrovaná elektronika
Digitálne ovládanie a signalizácia stavu - Flexibilný výstup kábla
Maximálne využitie konštrukčného priestoru
Vybavenie/možnosti
- Integrovaná registrácia
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 35 | R1851 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 35 | R1853 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 35 | R1821 (SNH) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 35 | R1824 (SLH) | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1800 [N] |
Napatie | 24 [V] |
Odber prúdu max. | 3.5 [A] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 166.1 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1.8 [kg] |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Prevodovka s excentrom
Prevod sily medzi motorom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- elektrický pohon
na vytváranie upínacej sily - kameň kulisy
pre plávajúce uloženie - Núdzové ovládanie
Pri výpadku energie možnosť manuálneho otvorenia - Elektrický prípojný kábel
Ovládanie a energetické napájanie - Nastavovacia skrutka
Úprava tolerancie koľajníc