LBHS5504BS2A

Upínací prvok
Séria LBHS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    vlastným napätím
  • motorový priestor
    až 0,5 milióny statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
  • Maximálna flexibilita
    Dodatočné hydraulické pripojenie zhora
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
NSKNH(N1H)55NAH..ALzobraziť variant
NSKNH(N1H)55NAH..BLzobraziť variant
NSKNH(N1H)55NAH..EMzobraziť variant
NSKNH(N1H)55NAH..GMzobraziť variant
NSKNH(N1H)55NAH..ANzobraziť variant
NSKNH(N1H)55NAH..BNzobraziť variant
NSKLH(L1H)55LAA...ELZzobraziť variant
NSKLH(L1H)55LAA...EMZzobraziť variant
NSKLH(L1H)55LAA...FLZzobraziť variant
NSKLH(L1H)55LAA...GLZzobraziť variant
NSKLH(L1H)55LAA...GMZzobraziť variant
NSKLH(L1H)55LAA...HLZzobraziť variant
NSKLH(L1H)55LAA...ANZzobraziť variant
NSKLH(L1H)55LAA...BNZzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila10000 [N]
Prevádzkový tlak min.120 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky288
Prevádzkový tlak max.130.0 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť7 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Teleso - funkčný diel
    Vytváranie upínacej sily pomocou napätia materiálu úzke a nízke montovanie
  3. Erozívna kontúra
    slúži na otvorenie prvku pod tlakom
  4. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  5. Tesniace platne
    na obojstranné pripojenie hydraulických vedení
  6. stierač
    voliteľné s ukončením artiklu "A"