LBHS2501AS2A

Upínací prvok
Séria LBHS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    vlastným napätím
  • motorový priestor
    až 0,5 milióny statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
  • Maximálna flexibilita
    Dodatočné hydraulické pripojenie zhora
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
THKHSR25HSR..Azobraziť variant
THKHSR25HSR..AMzobraziť variant
THKHSR25HSR..Bzobraziť variant
THKHSR25HSR..BMzobraziť variant
THKHSR25HSR..Czobraziť variant
THKHSR25HSR..CAzobraziť variant
THKHSR25HSR..CAMzobraziť variant
THKHSR25HSR..CBzobraziť variant
THKHSR25HSR..CBMzobraziť variant
THKHSR25HSR..HAzobraziť variant
THKHSR25HSR..HAMzobraziť variant
THKHSR25HSR..HBzobraziť variant
THKHSR25HSR..HBMzobraziť variant
THKHSR25HSR..LAzobraziť variant
THKHSR25HSR..LAMzobraziť variant
THKHSR25HSR..LBzobraziť variant
THKHSR25HSR..LBMzobraziť variant
THKHSR25HSR..LRzobraziť variant
THKHSR25HSR..LRMzobraziť variant
THKHSR25HSR..Rzobraziť variant
THKHSR25HSR..RMzobraziť variant
THKHSR25HSR..YRzobraziť variant
THKHSR25HSR..YRMzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2000 [N]
Prevádzkový tlak min.120 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky143.6
Prevádzkový tlak max.130.0 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť0.93 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Teleso - funkčný diel
    Vytváranie upínacej sily pomocou napätia materiálu úzke a nízke montovanie
  3. Erozívna kontúra
    slúži na otvorenie prvku pod tlakom
  4. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  5. Tesniace platne
    na obojstranné pripojenie hydraulických vedení
  6. stierač
    voliteľné s ukončením artiklu "A"