KWH4501IS1

Upínací prvok
Séria KWH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
THK | SNR | 45 | SNR..C | zobraziť variant |
THK | SNR | 45 | SNR..LC | zobraziť variant |
THK | SNR | 45 | SNR..LR | zobraziť variant |
THK | SNR | 45 | SNR..R | zobraziť variant |
THK | SNR | 45 | SNR..CH | zobraziť variant |
THK | SNR | 45 | SNR..LCH | zobraziť variant |
THK | SNR | 45 | SNR..LRH | zobraziť variant |
THK | SNR | 45 | SNR..RH | zobraziť variant |
THK | SNS | 45 | SNS..C | zobraziť variant |
THK | SNS | 45 | SNS..LC | zobraziť variant |
THK | SNS | 45 | SNS..LR | zobraziť variant |
THK | SNS | 45 | SNS..R | zobraziť variant |
THK | SNS | 45 | SNS..CH | zobraziť variant |
THK | SNS | 45 | SNS..LCH | zobraziť variant |
THK | SNS | 45 | SNS..LRH | zobraziť variant |
THK | SNS | 45 | SNS..RH | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 7400 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 150.0 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 155 |
Prevádzkový tlak max. | 160 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 4.3 [kg] |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať