KWH2503AS1

Upínací prvok
Séria KWH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | MR | 25 | MRW..A | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..B | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..C | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..D | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..E | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 25 | 512..A | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 25 | 512..B | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 25 | 512..C | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 25 | 512..D | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 25 | 512..E | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2200 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 100.0 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 92 |
Prevádzkový tlak max. | 110.0 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1.1 [kg] |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať