KBH3502BS1A

Upínací prvok
Séria KBH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-EC | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-ESC | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-L | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-S | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SL | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-H | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-HL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 5700 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 150.0 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 147 |
Prevádzkový tlak max. | 160 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | áno |
Hmotnosť | 2.8 [kg] |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať