KBH3004BS1

Upínací prvok
Séria KBH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
NSK | LH(L1H) | 30 | LAH..ALZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAH..BLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAH..ANZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAH..BNZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..ALZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..BLZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..ANZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..BNZ | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 3000 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 100.0 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 111.5 |
Prevádzkový tlak max. | 110.0 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1.9 [kg] |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať