HK6504F

Upínací prvok
Séria HK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
    otočením upínacej páky
  • bezúdržbové
    až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
NSKRA(R1A)65RAA..ANzobraziť variant
NSKRA(R1A)65RAA..BNzobraziť variant
NSKRA(R1A)65RAA..EMzobraziť variant
NSKRA(R1A)65RAA..GMzobraziť variant
THKSRG65SRG..Czobraziť variant
THKSRG65SRG..LCzobraziť variant
THKSRG65SRG..LVzobraziť variant
THKHDR65HDR..Czobraziť variant
THKHDR65HDR..LCzobraziť variant
THKHDR65HDR..LRzobraziť variant
THKHDR65HDR..Rzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2000 [N]
Uťahovací moment22 [Nm]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky64
Stierač-
Hmotnosť2.5 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. upínacia páka z plastu
    voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí)
  3. Upínacie čeľuste
    plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily
  4. Teleso