HK4505KR

Upínací prvok
Séria HK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
    otočením upínacej páky
  • bezúdržbové
    až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
Bosch RexrothR16.. (guľa)45R1622 (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)45R1623 (SLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)45R1651 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)45R1653 (FLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)45R1621 (SNH)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)45R1624 (SLH)zobraziť variant
Bosch RexrothR18… (valček)45R1822 (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR18… (valček)45R1851 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR18… (valček)45R1853 (FLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR18… (valček)45R1821 (SNH)zobraziť variant
Bosch RexrothR18… (valček)45R1824 (SLH)zobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..Azobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LAzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LUzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..Uzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LRzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..Rzobraziť variant
HIWINCG45CGW..CCzobraziť variant
HIWINCG45CGW..HCzobraziť variant
HIWINCG45CGH..CAzobraziť variant
HIWINCG45CGH..HAzobraziť variant
NSKRA(R1A)45RAA..ALzobraziť variant
NSKRA(R1A)45RAA..BLzobraziť variant
NSKRA(R1A)45RAA..EMzobraziť variant
NSKRA(R1A)45RAA..GMzobraziť variant
NSKRA(R1A)45RAA..ANzobraziť variant
NSKRA(R1A)45RAA..BNzobraziť variant
PMIMSR45MSR..Ezobraziť variant
PMIMSR45MSR..LEzobraziť variant
PMIMSR45MSR..LSzobraziť variant
PMIMSR45MSR..Szobraziť variant
PMISMR45SMR..Ezobraziť variant
PMISMR45SMR..LEzobraziť variant
PMISMR45SMR..LSzobraziť variant
PMISMR45SMR..Szobraziť variant
THKSRG45SRG..Czobraziť variant
THKSRG45SRG..LCzobraziť variant
THKSRG45SRG..LRzobraziť variant
THKSRG45SRG..Rzobraziť variant
HIWINCG45CGL..CAzobraziť variant
HIWINCG45CGL..HAzobraziť variant
THKHDR45HDR..Czobraziť variant
THKHDR45HDR..LCzobraziť variant
THKHDR45HDR..LRzobraziť variant
THKHDR45HDR..LVzobraziť variant
THKHDR45HDR..Rzobraziť variant
THKHDR45HDR..Vzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2000 [N]
Uťahovací moment15 [Nm]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky44
Stierač-
Hmotnosť1.4 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. upínacia páka z plastu
    voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí)
  3. Upínacie čeľuste
    plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily
  4. Teleso