HK3502KB

Upínací prvok
Séria HK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
    otočením upínacej páky
  • bezúdržbové
    až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
INATKVD-W(KUVE-W)35KWVE..-WLzobraziť variant
NSKLW(L1W)50LAW..ELZzobraziť variant
THKHRW50HRW..CAzobraziť variant
THKHRW50HRW..CRzobraziť variant
THKSHW50SHW..CAzobraziť variant
THKSHW50SHW..CRzobraziť variant
HIWINWE(QW)50WEH..CAzobraziť variant
HIWINWE(QW)50WEW..CCzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2000 [N]
Uťahovací moment15 [Nm]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky39
Stierač-
Hmotnosť1.2 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. upínacia páka z plastu
    voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí)
  3. Upínacie čeľuste
    plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily
  4. Teleso