HK3011A

Upínací prvok
Séria HK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením upínacej páky - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
IGUS | TS-01 | 30 | TW-01 | zobraziť variant |
IGUS | TS-01 | 30 | TW-02 | zobraziť variant |
IGUS | TS-01 | 30 | TWA-01 | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 800 [N] |
Uťahovací moment | 15 [Nm] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 38 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.65 [kg] |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - upínacia páka z plastu
voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí) - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso