Upínací prvok
Séria DKHS1000

  • Najvyššia presnosť v rotačných osiach
    Žiadne funkčné komponenty zaťažené vôľou, a teda bez vôle Pohon je možné vyňať z riadenia
  • Najrýchlejší reakčný čas a beztlakové bezpečnost-né funkcie vďaka predpätému telesu
    Na základe miernej hltnosti a zvyškového napätia telesa
  • Počty cyklov, ktoré prekonávajú trhové požiadavky
    Deformácia telesa v trvale pevnom elastickom rozsahu
Vue Debug
Zadržiavací krútiaci moment [Nm]
Reduced view
Objednávka č.Ø hriadeľaUdržiavací moment pri 1 oblúkovej sekundeUdržiavací moment pri 5 oblúkových sekundách 
DKHS1180-00-A180 [mm]800 [Nm]1300 [Nm]
DKHS1200-00-A200 [mm]1000 [Nm]1600 [Nm]
DKHS1220-00-A220 [mm]1500 [Nm]1900 [Nm]
DKHS1240-00-A240 [mm]1600 [Nm]2200 [Nm]
DKHS1260-00-A260 [mm]1800 [Nm]2600 [Nm]
DKHS1280-00-A280 [mm]2400 [Nm]3000 [Nm]
DKHS1300-00-A300 [mm]2500 [Nm]3100 [Nm]
DKHS1320-00-A320 [mm]2800 [Nm]3900 [Nm]
DKHS1340-00-A340 [mm]3000 [Nm]4200 [Nm]
DKHS1395-00-A395 [mm]4500 [Nm]6000 [Nm]
DKHS1460-00-A460 [mm]6000 [Nm]8000 [Nm]
  1. Teleso
    Pridržiavací moment vďaka predpätej nástrojovej oceli
  2. Pripojenie telesa
    Skrutkový spoj k pripojovacej konštrukcii
  3. Rozsah upnutia
    Upnutie rotačnej osi bez vôle
  4. Tlaková komora
    Otvorí prvok pod hydraulickým tlakom
  5. Pripojenie hriadeľa
    Pripojenie k rotačnej osi
  6. Tesnenie
    Predpäté a samozosilňujúce pod tlakom
  7. Pridržiavací plech
    Chráni a udržiava tesnenie v správnej polohe
  8. Hydraulická prípojka
    Utesnenie pomocou O-krúžku a okolitého tvarovacieho prstenca