Mobilné zásobovanie stlačeným vzduchom: ELEKTROPNEUMATICKÝ AGREGÁT
Séria AEPN
MOBILNÝ A NEZÁVISLÝ
Naše komponenty nachádzajú využitie na najodľahlejších miestach a riešia najrôznejšie požiadavky. Beispielsweise in Systémy a zariadenia bez pneumatického napájania, ako sú napríklad systémy často používané v lekárskej technike alebo v systémoch automaticky riadených vozidiel.
Najmä naše upínacie a brzdové prvky dosahujú obrovské upínacie sily s nízkou objemovou spotrebou a v prípade poklesu tlaku sa upínajú ako NC variant, rovnako ako naše chápadlá alebo upínacie systémy s nulovým bodom. Pri výpadku prúdu sa systém rýchlo vyvetrá vďaka nášmu overenému a integrovanému rýchloodvzdušňovaciemu ventilu. Elektropneumatické agregáty sú preto cenovo výhodné prvky, ktoré možno použiť v systémoch bez veľkého zásobovania pneumatikou.
Vaše výhody
- Nezávislosť
- Ľahké a kompaktné
- Integrované vyhľadávanie a rozšíriteľnosť
- Kontrola
- Vrátane vykladania
- Nákladovo efektívne

KOMPAKTNÉ A INTELIGENTNÉ ZÁSOBOVANIE STLÁČENÝM VZDUCHOM
Agregát je špeciálne optimalizovaný pre naše komponenty s nízkou spotrebou vzduchu a umožňuje energeticky úsporné použitie vďaka dynamickému nastaveniu tlaku. Je možné vybrať pneumatický tlak medzi 4 a 6 bar, ktorý je spoľahlivo regulovaný a udržiavaný vďaka integrovanej kontrole. Rozšírením tlakovej nádrže je možné dosiahnuť ďalšie skrátenie procesného času.
ĽAHKÝ A VÝKONNÝ
<ú>Ľahký a kompaktný agregát zároveň znamená, že ho možno umiestniť v blízkosti spotrebiča, čo umožňuje veľmi rýchle otváranie a zatváranie. Vďaka jednoduchému ovládaniu a 24V technológii je náš výrobok predurčený pre mobilné jednotky s batériovým napájaním, ako sú napríklad dopravné systémy bez vodiča. Okrem toho je možné realizovať rôzne postupnosti procesov vďaka dvom nezávisle ovládaným ventilom.
VRÁTANE VYKLADANIA
Typické oblasti použitia:
- Ovládanie pneumatických produktov na bezvodičových prepravných systémoch (FTS, resp. anglicky: AGV)
- Svorky medicínskeho stola
- Použitie v autonómnych montážnych ostrovoch (predovšetkým v automobilovom priemysle)
- Všeobecne: V inštaláciách mimo priemyslu, kde nie je k dispozícii pneumatický agregát a čisto elektrické komponenty sú príliš drahé