TPC-RS56X46H

Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Radial Standard
- Spôsob konštrukcie: axiálny
- Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
- Pohltenie energie na jeden zdvih: 1,2 – 427 J
- Podiel tlmenia: až do 60 %
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke | 66.5 [J] |
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke | 1995 [J/h] |
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia | 98 [J] |
Zdvih max. | 37 [mm] |
Výška H pri zdvihu=0 | 56 [mm] |
Dĺžka zaskrutkovania E max. | 6 [mm] |
Závit | M6 |
Hmotnosť | 80 [g] |
Max. uhol nárazu | 30 [°] |
V súlade so systémom LABS | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
V súlade s REACH | Áno |