TPC-AS11X12H

Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Standard
- Spôsob konštrukcie: axiálny
- Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
- Pohltenie energie na jeden zdvih: 0,3 – 2951 J
- Podiel tlmenia: až do 75 %
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke | 2 [J] |
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke | 60 [J/h] |
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia | 3 [J] |
Zdvih max. | 5 [mm] |
Výška H pri zdvihu=0 | 11 [mm] |
Priemer pri zdvihu=0 | 12 [mm] |
Priemer pri zdvihu=max. | 15 [mm] |
Dĺžka zaskrutkovania E max. | 3 [mm] |
Závit | M3 |
Hmotnosť | 1 [g] |
Max. uhol nárazu | 15 [°] |
V súlade so systémom LABS | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
V súlade s REACH | Áno |