RSB-01-40-00001-A
Súprava MATCH Advanced Gripper GEH6040IL

- Servopohon s integrovaným regulátorom
Bezkefová hnacia technika a regulácia polohy, rýchlosti a sily vám garantujú maximálnu funkcionalitu. - Prevádzková bezpečnosť
Vďaka mechanickej samozvernosti bude obrobok bezpečne podržaný aj pri výpadku napájania. V prípade núdze je možné manuálne uvoľnenie pomocou imbusového kľúča. - MATCH ekosystém End-of-Arm
Maximálna flexibilita vrátane vhodného chápadla IO-Link pre komplexné manipulačné úlohy, ako je montáž, a pre aplikácie, ktoré si vyžadujú maximálnu presnosť a nastavenie sily. - Kompatibilita s URCap
Všetky pohyby chápadla až po veľmi zložité úlohy je možné pohodlne naprogramovať cez UR Teach Pendant v našom URCap.
Vybavenie/možnosti
- Integrovaná registrácia
- Polohovateľný
- Jemný
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť