RSB-00-36-00003-A

Súprava dvoch chápadiel: 2-čeľusťové paralelné chápadlo GPP5000

  • Steel Linear Guide – premyslený koncept vedenia
    Vedenie oceľ/oceľ zaručuje trvalú presnosť, robustnosť a dlhú životnosť s intervalmi údržby až 30 miliónov cyklov uchopenia. Profitujte z týchto vlastností a zvýšte hospodárnosť a spoľahlivosť procesov svojho stroja.
  • Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
    Toto chápadlo môžete použiť univerzálne v takmer všetkých podmienkach prostredia, disponuje utesneným vedením s krytím IP67 a má štandardnú ochranu proti korózii. Krytie zaisťuje bezpečnú prevádzku aj v prašnom a vlhkom prostredí.
  • Presné, robustné, výkonné a s dlhou životnosťou
    Tieto chápadlá vám budú spoľahlivo pomáhať pri montáži, vyberania zo zásobníkov, balení a osadzovaní až po nakladanie a vykladanie stroja. Znížte množstvo typov vo svojej výrobe a s tým súvisiace náklady na skladovanie a spracovanie.
Vybavenie/možnosti
  • IP64
  • S ochranou proti korózii
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom