Víťaz vo všetkých (výkonových) triedach
Vreteno motora je jednou z podstatných súčiastok nástrojového stroja, frézovacieho centra alebo roboticky riadeného riešenia end-of-arm, ktoré umožňuje dosiahnutie najvyššej produktivity a presnosti a zabezpečuje optimálny výkon a kvalitu obrobku. Riešenia mechanicky integrovaných motorov sú mimoriadne kompaktné, vysoko produktívne a dosahujú maximálnu tuhosť, ktorá je predpokladom pre maximálne rýchlosti a presnú sústrednosť.
Skupina Zimmer Group vám na to ponúka dokonalé portfólio. Bez ohľadu na to, či hľadáte vreteno motora na použitie vo frézovacích strojoch alebo obrábacích centrách, v našich rôznych súpravách vretien nájdete úsporné štandardné vretená motora, vzduchom chladené vretená s nízkym a stredným výkonom, ako aj kvapalinou chladené vysokovýkonné vretená a, samozrejme, vhodné príslušenstvo od meničov až po chladiace agregáty, osi C a pripojovacie súpravy.
- Vzduchom a vodou chladené vysokofrekvenčné vretená v rôznych výkonových rozsahoch
- Podpora v témach, ako je dimenzovanie výkonu, dodávka energie, chladenie alebo integrácia do riadiaceho systému alebo služby
- Oprava a servis na mieste od odborníkov
- Komunikačný modul IO-Link vretena umožňuje monitorovanie stavu a prediktívnu údržbu
- Mimoriadne vysoká spoľahlivosť, vysoká hustota výkonu a široká kompatibilita

Vzduchom chladené vreteno motora HF145-001

- 6 kW / 8 kW / 12 kW
- 24 000 ot/min
- Automatický menič nástrojov
- Vhodné pre spracovanie dreva, plastov, ľahkých kovov a kompozitov
- Voliteľné s prispôsobeným rozhraním (napr. pre os C)
- Voliteľné s vektorovou reguláciou
- Voliteľná výmenná jednotka pre robotov
Vodou chladené vreteno motora HF125-002

- 9 kW/12 kW
- 24 000 ot/min
- Automatický menič nástrojov
- Vhodný pre obrábanie dreva, plastov, ľahkých kovov a kompozitov
- Voliteľné s vektorovou reguláciou
- Voliteľné s výmenným zariadením pre robota
Vodou chladené vreteno motora HF150-003

- 15 kW
- 26 000 ot/min
- Automatický menic nástrojov
- Vhodný pre spracovanie dreva, plastu, ľahkých kovov a kompozitov
- Voliteľné s kompatibilným rozhraním (napr. pre os C)
- Voliteľné s vektorovou reguláciou
Vodou chladené vreteno motora HF150-005

- Synchrónny a asynchrónny variant
- 20 kW
- 24 000 ot/min,
- Automatický menič nástrojov
- S vektorovou reguláciou
- Veľmi vysoké výkonové parametre a krútiaci moment vďaka synchrónnemu motoru
- Vhodné na spracovanie dreva, plastov, ľahkých kovov a kompozitov
Vodou chladené vreteno motora HF205-006

- 34 kW/48 kW
- 14 000 ot./6 000 ot.
- Automatická výmena nástrojov
- S vektorským riadením
- Prispôsobený pre použitie vo obrábacích strojoch
- Veľmi vysoké výkonové parametre a krútiaci moment pomocou synchronného motora
- Vhodný na spracovanie mosadze, hliníka, ocele a liatiny
PRÍSLUŠENSTVO SYSTÉMU
FREKVENČNÝ MENIČ

- Na presné polohovanie s integrovanou bezpečnostnou technológiou (STO)
- Na prevádzku pri nízkej alebo vysokej rýchlosti
- Pripojiteľné operátory zbernice (INTERBus, EtherCAT ... atď.) pre všetky bežné štandardy protokolov
- Optimálny výkon/výkon s dokonalou koordináciou vretena a frekvenčného meniča
CHLADIACE AGREGÁTY

- Na použitie s vodou chladenými vretenami (vrátane sady konektorov)
- Zaručená presná regulácia teploty a dávkovanie chladiaceho média vedú k trvalo nízkym prevádzkovým teplotám
- Presné dávkovanie a kontrola zabraňujú nepresnostiam na vretene, ktoré môžu byť spôsobené kolísaním teploty
VIACÚČELOVÉ ZARIADENIA

- Automatizácia vášho zariadenia
- Motorové pripojenie podľa požiadaviek zákazníka
- Premenný počet a usporiadanie vretien
- Množstvo možností montáže:
- Manipulačná a uchopovacia jednotka
- Agregát pre montážny systém
- Modul pre nastavenie podstavcov
- Pílový agregát
- Vŕtacie agregáty všetkých druhov
- Agregát na dorazovanie
- Skrutkovací agregát
Káble, vedenia

- Riešenia na mieru pre vašu aplikáciu
- Málo úsilia - o dizajn sa postaráme za vás
- Pripravené na pripojenie a presne prispôsobené
- Už zmontované a funkčne otestované
ROBOTY S VÝMENNOU JEDNOTKOU


- Pre vretená predurčené na použitie s robotmi sú k dispozícii špeciálne navrhnuté jednotky na výmenu robotov
- Vymenné jednotky robota tvoria spoľahlivé rozhranie medzi robotom a vretenom motora
- Voľná časť je pripevnená k vretenu motora, pevná časť je namontovaná na konci ramena robota
- Keď sa vreteno motora nepoužíva, je k dispozícii špeciálna odkladacia stanica: Automatizovaný spojovací mechanizmus, extrémne plochá konštrukcia, mechanická samozvernosť, prenos stlačeného vzduchu, prenos energie a signálov na ovládanie vretena motora
- Odkladacia stanica
- Menič nástrojov Pevný diel
- Menič nástrojov Voľný diel
- Vreteno motora
Servis
INFORMÁCIE O NAŠICH SLUŽBÁCH

Nie každá záležitosť vyžaduje okamžitú opravu alebo výmenu.
Naši vysoko kvalifikovaní zamestnanci sú vám k dispozícii kedykoľvek telefonicky s radou a pomocou.
T +49 7243 727-2316
service@zimmer-group.com
Poradenstvo a výklad
Vreteno motora ako ústredný prvok stroja si vyžaduje odbornú integráciu do koncepcie stroja. Pri výbere vretena to ďaleko presahuje čisto rozmerové a výkonové parametre. Radi vám pomôžeme so všetkými problémami, ktoré sa vyskytnú, napríklad s dodávkou energie, riadením a chladením. Tieto parametre sú základom pre zabezpečenie toho, aby vaša aplikácia mohla poskytovať to, čo od nej očakávate. Používate vo svojom stroji vreteno, ale hľadáte alternatívu alebo modernizáciu? Radi vám poradíme.
Služba náhradných dielov
Kvalita výrobcu za rozumné ceny s odborným poradenstvom a dodaním - to je to, čo vám ponúkame.
Expresná servisná služba
V prípade nehody záleží na tom, ako rýchlo sa dokážete vrátiť k svojim hlavným úlohám. V prípade poškodenia vretena je preto otázkou, ako rýchlo a s akými nákladmi je možné obnoviť výrobnú schopnosť stroja pri primeraných ekonomických nákladoch. Poškodenie vretena sa začína krokmi demontáže - opravou alebo výmenou vretena a nakoniec opätovným uvedením stroja do prevádzky. Preto má spravidla zmysel mať funkčné náhradné vreteno na mieste, aby sa počas servisného zásahu mohla vykonať demontáž a opätovné uvedenie do prevádzky spôsobom, ktorý minimalizuje náklady. Preto vám rýchlo a nebyrokraticky dodáme renovované alebo nové náhradné vreteno a potom sa starostlivo postaráme o vaše chybné motorové vreteno.
Servisné zmluvy
Hľadáte bezpečnosť a podporu v procese životného cyklu, aby ste mohli dlhodobo plánovať svoje výrobky a výrobné kapacity. Ponúkame zodpovedajúce servisné zmluvy, ktoré zabezpečia zachovanie vašej výrobnej kapacity.
Servis na mieste
Na požiadanie vás naši skúsení servisní pracovníci radi navštívia priamo na mieste a vykonajú servisné práce, pomôžu vám s uvedením do prevádzky alebo poskytnú odborné poradenstvo.