A048-10-009

Pneumatický tlmič
Séria Bajo
Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia | 25 [kg] |
Priemer telesa tlmiča | 10.4 [mm] |
Dĺžka telesa tlmiča | 86.1 [mm] |
Priemer piestnej tyče tlmiča | 3 [mm] |
Pripojenie telesa tlmiča | Bez pripojenia |
Pripojenie piestnej tyče tlmiča | Magnetická hlava |
Voľný chod | Áno |
Dĺžka voľného chodu | 5 [mm] |
Bod zvratu tlmiča | 25 [mm] |
Tolerancia bodu zvratu tlmiča | +5/-4 [mm] |
Doba zatvárania tlmiča | 1.3 [s] |
Tolerancia doby zatvárania tlmiča | +0.5/-0.5 [s] |
Farba telesa tlmiča | Sivá RAL 7016 |
Farba krytu tlmiča | Sivá RAL 7035 |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť