F015-10-043

Technické údaje
TechnológiaDefined Comfort
Charakteristika tlmičaLineárne konštantná
Sila tlmiča65 [N]
Tolerancia tlmiča+20/-20 [N]
Rýchlosť tlmiča12 [mm/s]
Voľný chodNie
Vratný pohyb pružiny tlmičaÁno
Farba telesa tlmičaŽltá PMS 135 C
Farba krytu tlmičaSivá RAL 7035
Priemer telesa tlmiča10 [mm]
Dĺžka telesa tlmiča42 [mm]
Priemer piestnej tyče tlmiča2.3 [mm]
Pripojenie telesa tlmičaBez pripojenia
Pripojenie piestnej tyče tlmičaBez hlavy
Aplikačné prostredieŠtandardné