F015-10-031

Technické údaje
TechnológiaDefined Comfort
Charakteristika tlmičaLineárne stúpajúca
Sila tlmiča340 [N]
Tolerancia tlmiča+40/-40 [N]
Rýchlosť tlmiča50 [mm/s]
Voľný chodNie
Vratný pohyb pružiny tlmičaÁno
Farba telesa tlmičaSivá RAL 7035
Farba krytu tlmičaSivá RAL 7035
Priemer telesa tlmiča10 [mm]
Dĺžka telesa tlmiča42 [mm]
Priemer piestnej tyče tlmiča2.3 [mm]
Pripojenie telesa tlmičaBez pripojenia
Pripojenie piestnej tyče tlmičaBez hlavy
Aplikačné prostredieŠtandardné