F015-10-013

Kvapalinové tlmiče
Séria Giganto
Technické údaje
Technológia | Defined Comfort |
Charakteristika tlmiča | Lineárne konštantná |
Sila tlmiča | 210 [N] |
Tolerancia tlmiča | +35/-35 [N] |
Rýchlosť tlmiča | 15 [mm/s] |
Voľný chod | Nie |
Vratný pohyb pružiny tlmiča | Áno |
Farba telesa tlmiča | Prírodná |
Farba krytu tlmiča | Prírodná |
Priemer telesa tlmiča | 10 [mm] |
Dĺžka telesa tlmiča | 42.1 [mm] |
Priemer piestnej tyče tlmiča | 2.3 [mm] |
Pripojenie telesa tlmiča | Bez pripojenia |
Pripojenie piestnej tyče tlmiča | Bez hlavy |
Aplikačné prostredie | Zvýšené teploty |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť