SCM-C-05-00-A

  • Prevádza IO-Link na digitálne vstupy a výstupy (digitálne I/O), ako aj digitálne I/O na IO-Link
  • Najjednoduchšie ovládanie inteligentných chápadiel IO-Linkcez 24 V digitálne I/O
  • Konfigurácia a trénovanie nasleduje s príslušným intuitívnym softvérom guideZ
  • Súprava káblov pripravená na pripojenie pre príslušný typ ovládača
  • V závislosti od potrebnej flexibility použiteľné s jedným alebo dvomi chápadlami
  • V závislosti od požadovanej flexibility možno na jednom chápadle použiť až 15 rôznych obrobkov. Prípadne sa môžu použiť dve chápadlá.
Technické údaje
Vhodné pre typ robotABB CRB 15000 GoFa
Vhodné pre typ kontroléraABB - OmniCore C30
IO logikaPNP
PripájanieDigitálny I/O
Počet chápadiel max.2
Počet kolíkov (vstup riadenia)12
Počet kolíkov (výstup riadenia)12
Konfigurácia rozhraniaEthernet RJ45
Možnosť montáže35 mm montážna lišta
Napatie24 [V]
Špičkový prúd napájania prívesu10 [A]
Špičkový prúd napájania logiky1 [A]
Druh krytia potem IEC 60529IP20
Hmotnosť0.58 [kg]
Výhody podrobne
  1. Status Indikácia stavu SCM ako aj zariadenie IO-Link
  2. Ethernet RJ45 Dočasné spojenie s konfiguráciou chápadla
  3. Digitálny vstup Digitálne vstupy na riadenie aktoriky chápadla
  4. IO-Link/zariadenie 1 Spojovací modul chápadla 1
  5. Digitálny výstup Digitálne výstupy na monitorovanie senzoriky chápadla
  6. IO-Link/zariadenie 2 Spojovací modul chápadla 2
  7. Napájanie Zdroj napätia SCM ako aj chápadla
Schéma pripojenia

Package content:

  • SCM pre-wired, ready to connect.
  • Including ready-to-plug connection cable to the robot controller
  • Comfort-APP guideZ-for-Laptop
  • Zimmer Group HMI (program for Windows PC)
  • ADP card with QR code for downloading software and documentation

 

Connection diagram: