MFS02-K-KHC-P2-PNP

Senzory magnetického poľa
Séria MFS

  • Na snímanie dvoch polôh piestu na pneumatických valcoch
  • Jednoduchá výučba prostredníctvom ovládacieho prvku
  • dlhá životnosť, pretože sú bezdotykové a neopotrebovateľné
Technické údaje
PripojenieKábel s otvoreným koncom
Druh pripojeniaenKábel
Počet vodičov x prierez4x0,08 [mm²]
Typ montážeSenzory magnetického poľa
Konštrukčná veľkosťMFS02
Menovitý prevádzkový prúd<50 [mA]
Prevádzkové napätie12 ... 30 [V DC]
Prevádzkové napätie max.30 [V DC]
Prevádzkové napätie min.12 [V DC]
Prevádzková teplota-20 ... +75 [°C]
Prevádzková teplota max.+75 [°C]
Prevádzková teplota min.-20 [°C]
Polomer ohybu pri pevnom položení min.3xØ
Polomer ohybu pri použití vlečnej reťaze min.5xØ
Dĺžka telesa tlmiča19.5 [mm]
Jednosmerný prúd≤100 [mA]
Spôsob montážeAxiálny káblový výstup
Potlačenie zapínacieho impulzuÁno
Elektrické prevedenieVodič DC 4
Materiál krytuPlast
Hmotnosť0.005 [kg]
Hysteréza typická1 [mT]
Dĺžka kábla5 [m]
Odolné voči skratomÁno
Prúd naprázdno max.<10 [mA]
Hodnota MTTFd799 [a]
Reprodukovateľnosť≤0,1 [mT]
Spínací výstupPNP
Spínacia frekvencia7000 [Hz]
Spínacie funkcieSpínací kontakt (NO)
Spínacie body programovateľné2
Nárazu vzdorný a odolný voči opotrebeniu30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Druh krytia potem IEC 60529IP67
Pokles napätia≤2,2 [V]
Odber prúdu≤15 [mA]
Hodnota TM20 [a]
Teplota okolia-20 ... +75 [°C]
Chránené proti prepólovaniuÁno
Materiál plášťa káblovPUR
SchválenieCE
Typ valcaC-drážiek