KG60ST

guľový kĺb
Séria KG
- Aretovateľná vychýlená poloha
Buďte flexibilní vo vašej aplikácii, individuálne prispôsobte manipuláciu na váš obrobok a bezpečne zaaretujte vychýlenú polohu - Veľká upínacia príruba
Veľká plocha na pripevnenie skrutiek zjednodušuje vašu konštrukciu a umožňuje bezpečné pripevnenie nadstavby - Oceľové vyhotovenie
Maximálne sily a momenty vám zaručujú flexibilné použitie pri maximálnej dynamike
Technické údaje
Mx | 55 [Nm] |
Fa | 45000 [N] |
Typ montáže | guľový kĺb |
Konštrukčná veľkosť | KG60ST |
Hmotnosť | 0.91 [kg] |
Materiál | Oceľ |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Uhol výkyvu | 30 [°] |