GV1-8X6

priame skrutkovania
Séria GV

  • Zníženie nákladov vďaka montáži a demontáži
  • Priame vyhotovenie
Technické údaje
Prípojný závitG1/8"
Vonkajší Ø pripájacej hadice6 [mm]
Typ montážepriame skrutkovania
Hmotnosť0.008 [kg]
Dĺžka20 [mm]
Rozmer D110 [mm]
Rozmer i5 [mm]
Rozmer L114 [mm]
S13 [mm]