ADS5008-02

prítlačná hviezdica
Séria ADS
- Prítlačná hviezda ADS
Pri vyzdvihnutí obrobku sa posuniete smerom k prítlačnej hviezde na doraz. Pri odložení, resp. otvorení chápadla sa obrobok vloží do upínadla alebo do podobného upevňovacieho mechanizmu pomocou predpnutia pružiny.
Technické údaje
Typ montáže | prítlačná hviezdica |
Pružiaca sila celkovo max. | 124 [N] |
Pružiaca sila celkovo min. | 62 [N] |
Hmotnosť | 0.15 [kg] |
Zdvih | 5 [mm] |
Vhodné pre konštrukčná veľkosť | GPD5008 |
Vhodné pre verziu drapáka | C / O |