LI50-300S

Lineárne valce
Séria LI
- Veľká upínacia príruba
Veľká plocha na pripevnenie skrutiek zjednodušuje vašu konštrukciu a umožňuje bezpečné pripevnenie následných nástrojov - Tlmená koncová poloha
Tlmiče PowerStop umožňujú jemné dosiahnutie koncových polôh a zvyšujú tak procesnú bezpečnosť a životnosť vašej aplikácie - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Tlmenie koncových polôh Elastomer
- Tlmenie koncových polôh Powerstop
- IP54
- Induktívny senzor
- 2-násobne vodiaca
Technické údaje
Zdvih | 300 [mm] |
Tlaková sila | 950 [N] |
Ťažná sila max. | 950 [N] |
Čas prejazdu bez zaťaženia | 0.84 [s] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 1000 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 7.2 [kg] |
Zaťaženie Fa max. | 55 [N] |
Priehyb A max. | 0.2 [mm] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne

- vodiaca tyč
kalený, brúsený oceľový hriadeľ - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - pohon
dvojčinný pneumatický valec - Prívod energie
škrtený odpadový vzduch - dorazová skrutka spätného hlásenia
priama registrácia prípojnej príruby k dispozícii ako príslušenstvo - tlmenie koncovej polohy
s elastomerovým tlmičom alebo patentovaným hydraulickým tlmičom nárazov - piestna tyč
z brúsenej, tvrdochrómovanej ocele pri vyhotovení D priechodná - prípojná príruba
pre pripojenie podľa špecifických aplikácií zákazníka